DS80PCI402EVK

DS80PCI402EVK 4 チャネル SMA 評価キット

DS80PCI402EVK

ご注文はこちら

概要

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.

PCIe、SAS、SATA IC
DS80PCI402 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン PCI Express リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS80PCI402EVK/NOPB — DS80PCI402EVK 4 チャネル SMA 評価キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS80PCI402EVK/NOPB DS80PCI402EVK 4 チャネル SMA 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DS80PCI402EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DS80PCI402EVK User's Guide 2012/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。