DRV8881PEVM
DRV8881P デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール
DRV8881PEVM
概要
DRV8881P is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor with a PWM control interface. Also aimed at 24V motors, this device supports slow, fast and mixed decay settings to tune the motors' performance. The DRV8881PEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881P. Users can control the DRV8881P with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.
特長
- DRV8881P 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
- MSP430 MCU onboard
- GUI for tuning
- Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)
- DRV8881P Evaluation Board
- USB Cable
MSP430 microcontrollers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8881PEVM — DRV8881P デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール
DRV8881PEVM — DRV8881P デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC629 — DRV8881PEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC629 — DRV8881PEVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc629 or www.ti.com/lit/xx/slvc629/slvc629.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC629. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8881P Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016/08/02 | |||
| 証明書 | DRV8881PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |