DRV8880EVM

DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

概要

This dual H-bridge driver with integrated FETs, DRV8880 can drive stepper motor drivers up to 1/16 microstepping with an on-chip indexer. Aimed at 24V motors, this device features AutoTune(TM) adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8880EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8880. Users can control the DRV8880 with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications."

特長
  • DRV8880 6.5-45V, dual H-bridge stepper motor driver with AutoTune™ adaptive decay
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 2.0A full-scale/1.4A RMS current output to motor

  • DRV8880 Evaluation Board
  • USB Cable

MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8880 電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能とスマート チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8880EVM — DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8880EVM DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC627 — DRV8880EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8880EVM DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC627 DRV8880EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/07/22
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8880EVM DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc627 or www.ti.com/lit/xx/slvc627/slvc627.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC627. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8880 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019/09/10
証明書 DRV8880EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。