DRV8874EVM

DRV8874 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

概要

DRV8874 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8874 デバイスを容易に評価できます。

DRV8874デバイスは、DCブラシ付きおよびソレノイド アプリケーション用の統合Hブリッジ ドライバです。評価基板により、デバイスをPWM、位相/イネーブル、または独立ハーフ ブリッジ制御モードに構成できます。ボード上のMSP430FR2100は、DRV8874EVMの入力ピンにPWM信号を提供します。PWM信号のデューティ サイクルは、基板上のポテンショメータで設定します。

詳細については、DRV8874EVM ユーザー ガイドをご覧ください。

特長
  • 4.5V ~ 37V の動作電圧範囲
  • 6-A のピーク電流
  • PH/EN、PWM、独立ハーフブリッジを含む設定可能な制御モード
  • 電流検出と電流調整の統合

  • DRV8874EVM ボード

Low-power MCUs
MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8874 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8874EVM — DRV8874 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8874EVM DRV8874 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8874 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ DRV8876 電流センシングと電流センス フィードバックを内蔵した 40V、3.5A の H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8874EVM DRV8874 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8876EVM DRV8876 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC747 DRV887xEVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/08/07
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8874 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ DRV8876 電流センシングと電流センス フィードバックを内蔵した 40V、3.5A の H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8874EVM DRV8874 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8876EVM DRV8876 シングル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019/12/06
証明書 DRV8874EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。