DRV8873SEVM
SPI インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8873SEVM
概要
DRV8873 は産業/車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。
PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。電流ミラーがハイサイド FET に流れる電流の近似値を示すことから、センス抵抗が不要です。
低消費電力スリープ モードにより内部回路の大部分をシャットダウンし、静止電流を大幅に低減します。
低電圧ロックアウト、チャージ ポンプ故障、過電流保護、短絡保護や、nFAULT ピンと SPI レジスタが示す故障条件による過熱などの保護機能を内蔵しています。
特長
- 電流センス機能内蔵
- マルチレベル電流レギュレーション
- 開放負荷検出
- 4.5V の最小動作電源電圧
- チャージ ポンプ アーキテクチャ
- Micro-USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8873SEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV8873SEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc743 or www.ti.com/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc744 or www.ti.com/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV8873SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/11 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) | 2018/12/10 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018/12/10 |