DRV8844EVM
DRV8844 評価モジュール
DRV8844EVM
概要
The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.
特長
- 8 to 60V supply voltage range
- Supports up to +/-30V split supplies
- 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
- Outputs can be paralleled for higher output current or better thermal performance
- PWM control interface with independent enables
- Floating control inputs isolates system controller from driver
- DRV8844 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ソレノイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8844EVM — DRV8844 評価モジュール
DRV8844EVM — DRV8844 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC445 — DRV8844 Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ソレノイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC445 — DRV8844 Software
製品
ソレノイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc445 or www.ti.com/lit/xx/slvc445c/slvc445c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC445. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8844EVM Users Guide | 2012/08/01 | |||
証明書 | DRV8844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |