DRV8839EVM

DRV8839 Evaluation Module

概要

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.

特長
  • 1.8A peak/1.8A continuous output current
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split motor and device supplies
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

  • DRV8839 evaluation board
  • 5V brushed DC motor
  • Micro-USB Cable

Low-power MCUs
MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8839 独立ハーフブリッジ制御機能搭載、12V、1.8A、H ブリッジ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8839EVM — DRV8839 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8839EVM DRV8839 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8839 独立ハーフブリッジ制御機能搭載、12V、1.8A、H ブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8839EVM DRV8839 Evaluation Module
ダウンロードオプション

SLVC524 DRV8839 Hardware and Software Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8839 独立ハーフブリッジ制御機能搭載、12V、1.8A、H ブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8839EVM DRV8839 Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc524 or www.ti.com/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8839EVM User's Guide 2013/02/20
証明書 DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。