DRV8838EVM
DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8838EVM
概要
The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the motor with a PH/EN interface.
The DRV8838EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8838. Users can control the DRV8838 with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.
特長
- 1.8A peak/1.8A continuous output
- Wide operating voltage: 0 to 11V
- Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
- Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
- On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
- 5V brushed DC motor included
DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc559 or www.ti.com/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8838EVM User’s Guide | 2014/02/27 | |||
| 証明書 | DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |