DRV8837CEVM

1A 低電圧 H ブリッジ評価基板

DRV8837CEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8837CEVM 評価モジュール (EVM) は、DRV8837C 統合ブラシ付きモーター ドライバー、コンパクトな MSP430G2131 マイクロコントローラー、および LP2985 低ドロップアウト レギュレーターをベースにした、3.3V ~ 11V、1A のブラシ付き DC モーター ドライブおよび制御システムです。多数のテスト ポイント、複数のインターフェイス、高い構成能力を備えたボードを通じ、DRV8837C のシンプルな評価を可能にします。

この EVM は、シンプルな 5V モーター電源用の Micro-USB コネクタ、LP2985 LDO からの安定化 3.3V 電源、制御信号とフィードバック信号すべてに対応する複数のテストポイント、MSP430G2131 上のシンプルな統合型制御ロジックを搭載しています。この評価基板 (EVM) はシンプルなジャンパ インターフェイスを搭載しており、モーターの方向制御と、低消費電力スリープ状態での DRV8837C の評価に使用できます。  オンボードの JTAG ヘッダーにより、MSP430G2131 にカスタム ファームウェアをフラッシュ書き込みし、エンド システムの制御を迅速に評価することができます。  この評価基板 (EVM) は DRV8837C を評価と迅速な開発に最適です。

特長
  • 3.3V~11V の動作電源電圧範囲
  • 最大 1A の駆動電流をサポート
  • 独立した 3.3V ロジック電源
  • MSP430G2131 によるシンプルな制御インターフェイス
  • 5V モーター電源用 USB コネクタ

  • DRV8837C 評価基板
  • Micro-USB ケーブル

MSP430 microcontrollers
MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837C 12V、1A の H ブリッジ モーター ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2985 イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8837CEVM — 1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8837CEVM 1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837CEVM 1A 低電圧 H ブリッジ評価基板
ダウンロードオプション

SLVC663 DRV8837CEVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/05/24
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837CEVM 1A 低電圧 H ブリッジ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc663 or www.ti.com/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8837C Evaluation Module User's Guide 2016/06/01
証明書 DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。