DRV8835EVM
DRV8835 評価モジュール
DRV8835EVM
概要
The DRV8835 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8835 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8835 with an external microcontroller via signal header connectors or use on-board switches for stand-alone operation.
特長
- 2.0 to 11V supply voltage range.
- Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply.
- Access to output signals through Kelvin contact for easy evaluation.
- Jumper for switching between MCU or manual operation.
- LP2985-50 5V regulator supplies high logic level and Vcc in manual operation mode, no additional supply required.
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8835EVM — DRV8835 評価モジュール
DRV8835EVM — DRV8835 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc420 or www.ti.com/lit/xx/slvc420/slvc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC420. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV8835EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8835, DRV8836 Evaluation Module | 2012/03/26 |