DRV8834EVM

DRV8834 評価モジュール

概要

The DRV8834 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8834 motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microcontroller which has been pre-programmed with a set of useful algorithms for driving a stepper or two brushed DC motors. The graphical user interface allows control of the EVM through the user's computer via USB port. The regulated voltage for the MSP430 is provided by LP2985-33 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 2.5V to 10.8V.

特長
  • Microstep using DRV8834 internal indexer, on-board MSP430, or external MCU.
  • On-board potentiometers allows for adjusting Vref and decay ratio, blanking time and off time.
  • Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
  • Headers and a simple jumper are provided so that the DRV8834 can be driven with customer's choice of microcontroller.
  • Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles. MSP430 algorothms available in the software download section.

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8834 1/32 マイクロステップ インデクサ搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジまたはステッパ モーターのドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8834EVM — DRV8834 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8834EVM DRV8834 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC421 — DRV8834 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8834 1/32 マイクロステップ インデクサ搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジまたはステッパ モーターのドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8834EVM DRV8834 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC421 DRV8834 Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2018/09/11
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8834 1/32 マイクロステップ インデクサ搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジまたはステッパ モーターのドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8834EVM DRV8834 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc421 or www.ti.com/lit/xx/slvc421e/slvc421e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC421. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC589.ZIP (1701 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8834 EVM GUI (Rev. B) 2017/04/26
証明書 DRV8834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。