DRV8833CEVM
DRV8833C 評価モジュール
DRV8833CEVM
概要
The DRV8833CEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage dual H-bridge motor driver, DRV8833C, driving stepper motors. A MSP430G2553 is used to control the speed of the motor and current levels.
特長
- Operates from 4 to 10.8V
- Drives one stepper motor in full- or half-step mode
- Multiple full-scale current options on-board
- Set full-scale current via jumpers (200mA, 400mA or 600mA options).
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8833CEVM — DRV8833C 評価モジュール
DRV8833CEVM — DRV8833C 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLLC452 — DRV8833CEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLLC452 — DRV8833CEVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc452 or www.ti.com/lit/xx/sllc452/sllc452.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC452. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8833C EVM User Guide | 2014/11/05 | |||
| 証明書 | DRV8833CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |