DRV8829EVM

評価モジュール、DRV8829 用

概要

The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 512 microsteps. With the DRV8829EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8829 motor driver in their specific application.

特長
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (200mR LS+HS)
  • Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8829 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8829 32 レベルの電流安定化機能搭載、50V、5A、ハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8829EVM — 評価モジュール、DRV8829 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8829EVM 評価モジュール、DRV8829 用

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC365 — DRV8828-29 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8828 32 レベルの電流安定化機能内蔵、47V、3A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8829 32 レベルの電流安定化機能搭載、50V、5A、ハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8829EVM 評価モジュール、DRV8829 用
ダウンロードオプション

SLVC365 DRV8828-29 Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/09/11
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8828 32 レベルの電流安定化機能内蔵、47V、3A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8829 32 レベルの電流安定化機能搭載、50V、5A、ハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8829EVM 評価モジュール、DRV8829 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc365 or www.ti.com/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide 2011/06/02
証明書 DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。