DRV8705S-Q1EVM
車載対応、ローサイド電流センス アンプ搭載、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの EVM (評価基板)
DRV8705S-Q1EVM
概要
DRV8705S-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705S-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ ポンプを使用し、ローサイドでリニア レギュレータを使用して、適切なゲート ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート ゲート ドライブ アーキテクチャを使用し、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン ソース間、およびドレイン ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。
シャント アンプはローサイド電流センシングを実施して、モーター電流を継続的に測定します。
DRV8705S-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。これらに該当するのは、電源電圧とチャージ ポンプ向けの低電圧と過電圧のモニタ、外部 MOSFET 向けの VDS 過電流モニタと VGS ゲート障害モニタ、内部の過熱警告機能とシャットダウン保護機能です。
DRV8705S-Q1EVM は、4 個の N チャネル MOSFET で構成された 1 個の H ブリッジを採用しており、最大 15A RMS、20A のピーク電流で、モーターを双方向駆動することができます。この評価基板 (EVM) はアナログ電源に関しては単一電源電圧の供給、デジタル電源に関しては USB ラインからの電力供給で動作します。後者はカスタマイズにより、外部電源からの供給に切り替え可能です。最大で -18V のバッテリ逆接続に対処する保護回路と、20A RMS 定格の PI フィルタを組み合わせ、電源からの入力ノイズを低減するほか、不適切なバッテリ接続から保護します。
特長
- 車載アプリケーション向け、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの評価基板 (EVM)
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 動作電圧範囲:4.9V ~ 37V
- 100% PWM に対応するダブラー チャージ ポンプ
- ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
- SPI インターフェイス経由で、シンプルな構成が可能
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 調整可能なスルー レート制御
- ピーク ソース (供給) 電流出力は (条件に応じて異なる) 1.0mA ~ 62mA
- ピーク シンク (吸い込み) 電流出力は (条件に応じて異なる) 1.0mA ~ 62mA
- デッドタイム ハンドシェイクを集積
- MOSFET のドレイン ソース間とドレイン ゲート間のモニタ
- 電流シャント アンプ
- ローサイド センシング
- 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
- 高集積帰還抵抗
- 保護機能内蔵:
- 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
- 電源とレギュレータの低電圧を監視
- MOSFET VDS 過電流モニタ
- MOSFET の VGS ゲート故障モニター
- 反転極性 MOSFET 用チャージ ポンプ
- デバイス熱警告とシャットダウン
- 故障条件割り込みピン (nFAULT)
MOSFET
MSP430 microcontrollers
詳細はこちら
- DRV8705S-Q1EVM 評価基板のご注文
- DRV8705S-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード
- ユーザー ガイドを読む
購入と開発の開始
DRV8705S-Q1EVM
— 車載対応、ローサイド電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8705S-Q1EVM
—
車載対応、ローサイド電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
0.5.5 Release
DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8705-Q1 および DRV8x06 EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8705-Q1 および DRV8x06 EVM GUI
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8x06-Q1 EVM および DRV8705-Q1 EVM 向けのウェブベースの GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8x06-Q1 EVM および DRV8705-Q1 EVM 向けのウェブベースの GUI
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) | 2021/03/12 | |||
| ユーザー・ガイド | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/30 | |||
| 証明書 | DRV8705S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/07/30 |