DRV8703D-Q1EVM
DRV8703D-Q1 車載対応、SPI 搭載、ハーフ ブリッジ ブラシ付き DC モーター ゲート ドライバの評価基板
DRV8703D-Q1EVM
概要
DRV8703D-Q1EVM (評価基板) は、TI のDRV8703D-Q1 ハーフ ブリッジ ゲート ドライバでを提示するための使いやすい評価キットです。MSP430G2553 を使用して、モーターのデューティ サイクルと方向を制御すると同時に、DRV8703D-Q1 から報告されたモーター電流を監視します。出力段は、DRV8703D-Q1 車載用 H ブリッジ ゲート ドライバと CSD18540Q5B N チャネル NexFET パワー MOSFET を使用して作成されています。EVM は、性能、安全性、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。最小限の外部デバイスで評価基板を迅速に動作させるためのユーザーに配慮したアプリケーションが用意されています。
特長
- 動作電圧範囲:5.9V ~ 45V
- 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
- これにより、1 つの双方向ブラシ付き DC モーター、または、2 つの単方向ブラシ付き DC モーターを駆動します。
- 3.5 インチ x 2.2 インチ (8.63cm x 5.33cm) の小型フォーム ファクタ
- MSP430 および USB インターフェイス経由でのユーザー親和性の高い GUI
Micro-USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8703D-Q1EVM
— DRV8703D-Q1 automotive half-bridge brushed DC motor gate driver with SPI evaluation module
DRV8703D-Q1EVM
—
DRV8703D-Q1 automotive half-bridge brushed DC motor gate driver with SPI evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLVC689 — DRV8703D-Q1EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC689 — DRV8703D-Q1EVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc689 or www.ti.com/lit/xx/slvc689/slvc689.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC689. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8703D-Q1 EVM User’s Guide | 2017/03/22 | |||
証明書 | DRV8703D-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |