DRV8703-Q1EVM

DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート ドライバの評価基板

DRV8703-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8703-Q1EVM (評価基板) は、TI のDRV8703-Q1 H ブリッジゲートドライバを示す評価キットです。MSP430G2553 を使用して、モーターのデューティ サイクルと方向を制御すると同時に、DRV8703-Q1 から報告されたモーター電流を監視します。出力段は、DRV8703-Q1 車載用 H ブリッジゲートドライバと CSD18540Q5B N チャネル NexFETTM パワー MOSFET を使用して作成されています。EVM は、性能、安全性、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。最小限の外部デバイスで評価基板を迅速に動作させるためのユーザーに配慮したアプリケーションが用意されています。

特長
  • 動作電圧範囲:5.9V ~ 45V
  • 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
  • これにより、1 つの双方向ブラシ付き DC モーター、または、2 つの単方向ブラシ付き DC モーターを駆動します。
  • 3.5 インチ x 2.2 インチ (8.63cm x 5.33cm) の小型フォーム ファクタ
  • MSP430 および USB インターフェイス経由でのユーザー親和性の高い GUI

  • Micro-USB ケーブル

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM9036Q-Q1 車載向け、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DRV8703-Q1EVM の評価基板のご注文
  2. DRV8703-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード
  3. ユーザー ガイドを読む

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC673 DRV8703-Q1EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/10/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc673 or www.ti.com/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018/10/11
証明書 DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。