DRV8701EVM
DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール
DRV8701EVM
概要
The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.
特長
- 5.9 to 45V operating voltage range
- 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
- Drives a single bidirectional brushed DC motor
- Compact 3.5” x 2.2” form factor
- User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8701EVM — DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール
DRV8701EVM — DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC615 — DRV8701EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC615 — DRV8701EVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc615 or www.ti.com/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8701 Evaluation Module User's Guide | 2015/03/25 | |||
| 証明書 | DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |