DRV8434SEVM

DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板

DRV8434SEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8434S 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434S デバイスを容易に評価できます。

DRV8434S は、最大 2.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング モータ ドライバであり、内部マイクロステッピング インデクサ、スマート チューン減衰テクノロジ、高度なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信を採用しているので、外部コントローラから出力を管理できます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート チューン リップル制御、またはスマート チューン ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。

詳細については、DRV8434SEVM ユーザー ガイドをご覧ください。

特長
  • 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
  • 最大 4A のピーク電流
  • シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信
  • 統合型の電流センス機能とマイクロステップ インデクサ
  • スマート チューン テクノロジー
  • ストール検出
MSP430 microcontrollers
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8434S 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8434SEVM — DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8434SEVM DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8434SEVM DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板
ダウンロードオプション

SLOC370 DRV8434SEVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/09/06
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8434SEVM DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc370 or www.ti.com/lit/xx/sloc370b/sloc370b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC370. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8434SEVM User's Guide 2020/11/25
証明書 DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/07
ユーザー・ガイド DRV8434SEVM GUI User's Guide 2020/11/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。