DRV8421BEVM
DRV8421B 評価基板
DRV8421BEVM
概要
DRV8421 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8421 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。このデバイスを使用して、1 個または 2 個の DC モーター、1 個のバイポーラ ステッピング モーター、または他の負荷を駆動することができます。出力電流は、各出力から最大 2A、または並列モードの場合は最大 4A を供給できます。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4V ~ 18V
- 高い出力電流能力:2A ピーク、1A RMS
- 4A ピーク、2A RMS の並列モードをサポート
- nFAULT インジケータ搭載、UVLO (定電圧ロックアウト)、OCP (過電流保護)、TSD (サーマル シャットダウン) などに対処する内部保護機能
- 低消費電力スリープ モード
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8421BEVM — DRV8421B の評価基板
DRV8421BEVM — DRV8421B の評価基板
ファームウェア
DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM
サポート対象の製品とハードウェア
DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM
リリース情報
See user guide on the EVM page. Initial release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8421x Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/06/18 | ||
| 証明書 | DRV8421BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/26 |