DRV8411EVM

DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

概要

DRV8411 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411 デュアル H ブリッジ ドライバを評価できます。  この評価基板は、モーター ドライバを簡単に制御するためのマイコンと GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を搭載しています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。

特長
  • 動作電圧範囲:1.65V ~ 12V
  • チャネルあたりピーク 2.5A の電流出力能力
  • 電力センス抵抗を使用した電流レギュレーション機能とセンシング機能を内蔵
  • 取り外し可能なシャントを搭載した信号ヘッダを使用して、オンボード マイコンをモーター ドライバから接続解除し、外部マイコンを採用してドライバを制御することが可能
  • オンボードの eZ-FET Lite 回路:オープン ソースのオンボード デバッガであり、マイコンの簡単なプログラミング (書き込み) が可能

  • USB A オスから USB MICRO B オスへの接続ケーブル

ステッパ モーター ドライバ
DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

DRV8411EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8411EVM DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

DRV841XEVM-FIRMWARE Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close

Firmware and source code

SHA-256 チェックサム
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Initial version of the DRV841XEVM firmware

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV841XEVM-GUI GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close

DRV8410/11/11AEVM GUI software

SHA-256 チェックサム
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Initial Release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/19
ユーザー・ガイド DRV8410 EVM User's Guide PDF | HTML 2022/02/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。