DRV8343H-Q1EVM
DRV8343H-Q1 車載対応、3 相モーター スマート ゲート ドライバの評価基板
DRV8343H-Q1EVM
概要
DRV8343H-Q1EVM 評価基板は、6V ~ 60V、20A であり、高度に構成可能な 3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライブ/ 制御の評価プラットフォームであり、車載スマート ゲート ドライバである DRV8343H-Q1 をベースとする 12V から 24V の車載システム用の設計を採用しています。 この評価基板は、オンボード逆バッテリ保護機能、安定化 3.3V 電源電圧 LDO、MSP430 マイコン、CSD18540Q5B NexFET パワー MOSFET を搭載しています。
特長
- 動作電圧範囲:6V ~ 60V
- 最大 20A 連続 / 25A ピークの H ブリッジ出力電流をサポート
- 電流シャント アンプを 3 個統合
- センサ付きまたはセンサレス BLDC 向けファームウェアが利用可能
- 独立したモード ファームウェアを利用可能
BLDC ドライバ
詳細はこちら
- DRV8343H-Q1EVM のご注文
- DRV8343H-Q1EVM と DRV8343S-Q1EVM ユーザー ガイド (Rev. B) のダウンロード
- DRV8343H-Q1EVM と DRV8343S-Q1EVM ユーザー ガイド (Rev. B) の指示に従う
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 車載 3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール
DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 車載 3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール
ファームウェア
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc711 or www.ti.com/lit/xx/slvc711a/slvc711a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC711. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8343x-Q1EVM Independent Mode User's Guide | 2018/01/29 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8343x-Q1EVM Sensored Software User's Guide | 2018/01/29 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8343H-Q1EVM and DRV8343S-Q1EVM User's Guide (Rev. B) | 2019/04/18 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8343x-Q1EVM Sensorless Software User's Guide | 2018/01/29 | |||
| 証明書 | DRV8343H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/11 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8343x-Q1EVM GUI User's Guide | 2018/01/29 |