DRV8251EVM

DRV8251 モーター ドライバの評価基板

概要

DRV8251 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8251 は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251 を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード マイコンを取り外し、DRV8251 を外部コントローラから制御することもできます。

特長
  • 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
  • モーター ピーク電流:最大 3.7A
  • ポテンショメータを使用した高精度制御信号のデューティ サイクル調整
  • 外部マイコンによる DRV8251 の制御をサポート
Low-power MCUs
MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8231 電流レギュレーション機能内蔵、35V、3.7A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8251 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8251EVM — DRV8251 motor driver evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8251EVM DRV8251 motor driver evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8251AEVM DRV8251A モータ ドライバ評価基板 DRV8251EVM DRV8251 モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC831 DRV8251_8251AEVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/11/17
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8251AEVM DRV8251A モータ ドライバ評価基板 DRV8251EVM DRV8251 モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8251 Evaluation Module User's Guide 2021/05/25
証明書 DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。