DRV8234EVM
DRV8234 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板
DRV8234EVM
概要
DRV8234 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8234 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8234 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8234 はリップル カウント テクノロジーを内蔵しており、センサレスのモータ位置監視、停止検出、速度と電圧の安定化が可能です。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI が付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 38V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- 位置監視とモーター速度安定化に適したリップル カウント機能
- オペアンプのゲインは調整可能で、最小 10mA の電流センシングを高精度で実施可能
- USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、eZ-FET Lite デバッガをオンボード搭載
- 1.8V、3.3V、5V の各ロジック入力に対応
MSP430 microcontrollers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8234EVM — DRV8234 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting
DRV8234EVM — DRV8234 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting
ファームウェア
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Added MSPM0G3507 example
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — DRV821xEVMs と DRV823xEVMs 向け GUI アプリケーション
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213-14-34EVM-GUI — DRV821xEVMs と DRV823xEVMs 向け GUI アプリケーション
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/03 | ||
| 証明書 | DRV8234EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/19 |