EVM を評価するには、DRV5825P ソフトウェアへのアクセスを申請してください。 ご注文
DRV5825PEVM-AMPS097
4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ ドライバの評価基板
DRV5825PEVM-AMPS097
概要
DRV5825PEVM 評価基板 (EVM) は、TI の最新製品である、ピエゾ アプリケーション向けデジタル入力 Class D 閉ループ モノラル アンプを提示します。DRV5825P は、スマート ピエゾ ドライバ アルゴリズムを採用したデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
特長
- ピエゾ アプリケーションに適したスマート ピエゾ ドライバ アルゴリズム
- I2C 初期化機能を使用して動作
- USB ポート経由の GUI 制御
ピエゾ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV5825PEVM — 4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ・ドライバの評価基板
DRV5825PEVM — 4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ・ドライバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV5825P Evaluation Module | PDF | HTML | 2015/03/24 | ||
| 証明書 | DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/10 |