DRV3946-Q1EVM
DRV3946-Q1 評価基板
DRV3946-Q1EVM
概要
DRV3946-Q1EVM を使用すると、DRV3946-Q1 の制御と評価を容易に実施できます。この製品は、デュアルチャネル、フル統合型、ソレノイド / 接触器ドライバです。DRV3946-Q1EVM は 2 個の DRV3946-Q1 IC を搭載しており、それぞれがローサイド構成で 2 個の接触器を駆動することができます。DRV3946-Q1 はチャネルごとに最大 9A を駆動できます。両方の出力チャネルが最大処理能力で動作している場合、合計 18A を駆動できます。この評価基板には 20A のヒューズが付属しています。電流が増加して過度の大電流になった場合、このヒューズは電源をボードの他の部分から接続解除します。
特長
- 12V 車載システムで、リレー、ソレノイド、接触器のいずれかを駆動するためのデュアルチャネル、フル統合型ソリューション
- nFAULT ピンで障害発生を通知し、SPI 経由で回復と軽減を実現可能
- 経済的ではない接触器との組み合わせでも動作し、より高い効率で電流安定化を実現できるほか、ピーク電流とゴールド電流をプログラム可能
- 構成可能な電流プロファイルと、EMC ノブ (電磁適合性の改善機能) と、小規模な周波数ディザリングを行う PWM (パルス幅変調) 周波数を特長とする、5% 精度の閉ループ電流安定化
- ISO26262 準拠、ピン FMA (故障モード解析) と FIT (故障率) 推定と FMD (故障モード分布) と FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) の各機能に対応、SEooC (Safety Element out of Context:状況に依存しない安全要素) 向け安全マニュアル
ソレノイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module
ファームウェア
DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware
サポート対象の製品とハードウェア
DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware
リリース情報
RTM release version of DRV3946-Q1 EVM firmware
設計ツール
DRV3946-Q1EVM-DESIGN — DRV3946-Q1EVM の設計ファイル
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ソレノイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI
リリース情報
RTM release version for DRV3946-Q1EVM GUI
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV3946-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/05 | ||
| 証明書 | DRV3946-Q1VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/22 |