DRV110EVM

DRV110 の評価基板

概要

DRV110EVM は、省電力 PWM ソレノイド ドライバである DRV110 の 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV110A を使用しています。この評価基板は、7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC 電源のいずれかを使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV110 の動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、EVM のプリント基板レイアウト、回路図、部品表も記載されています。

特長
  • 電源電圧動作範囲:7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC
  • コネクタおよびワイヤを介して任意のソレノイドを接続
  • 調整可能なパラメータ (OSC 周波数、ピーク電流、ホールド電流) をポテンショメータで簡単に設定可能
  • 交換可能コンデンサを使用して KEEP 時間を設定
ソレノイド ドライバ
DRV110 20V、0.33A シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ、電流制御内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV110EVM — DRV110 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV110EVM DRV110 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SBWM002 — DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソレノイド ドライバ
DRV110 20V、0.33A シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ、電流制御内蔵
ハードウェア開発
評価ボード
DRV110EVM DRV110 の評価基板

SBWM002 DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2020/06/23
製品
ソレノイド ドライバ
DRV110 20V、0.33A シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ、電流制御内蔵
ハードウェア開発
評価ボード
DRV110EVM DRV110 の評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 2012/07/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。