DRV10987EVM
DRV10987 12V / 24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板
DRV10987EVM
概要
DRV10987EVM 評価基板 (EVM) は、TI のフル統合型ブラシレス モーター ドライバである DRV10987 を提示するための使いやすい評価キットです。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。DRV10987EVM は、広範な産業用途のセンサレス ブラシレス DC モーターに対応しており、12V および 24V モーターに最適です。また、最大 45V の過電圧条件にも対応しています。
特長
- 電源電圧範囲:6.2V ~ 28.0V
- I2C インターフェイスコマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 外部センス抵抗や LDO は不要
- DRV10987 評価基板
- USB2ANY キット
制御機能を統合した BLDC ドライバ
詳細はこちら
- DRV10987EVM の評価基板のご注文
- GUI ソフトウェアのダウンロード
- DRV109xxEVM クイック スタート ユーザー ガイド (Rev. C) を読みます
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10987EVM
— DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver
DRV10987EVM
—
DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC345 — DRV109xx Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SLOC345 — DRV109xx Software
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10987 Evaluation Module User's Guide | 2017/08/30 | |||
| 証明書 | DRV10987EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) | 2018/03/07 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV10987 Tuning Guide | 2017/08/30 |