DREAM-3P-CC2340
概要
DL-CC2340-A と DL-CC2340-B の各 Buetooth Low Energy モジュールは、どちらも TI の SimpleLink CC2340R5 Bluetooth Low Energy デバイスをベースとする設計です。このデバイスは、48MHz Cortex-M0+ カーネルを使用し、最大 512KB のフラッシュ メモリと 36KB の SRAM を内蔵し、最大 26 個のユニバーサル I/O インターフェイスを搭載しています。加えて、これらの Bluetooth Low Energy モジュールは、精度 10ppm で 48MHz の外部高速クロックと、32.768kHz の外部低速クロックを内蔵しています。
Bluetooth Low Energy モジュールである DL-CC2340-A は、CC2340R5 チップのすべての I/O ポートに対応する多様な汎用ペリフェラルを使用することができます。これらに該当するのは、UART、SPI、I2C、タイマ、温度センサ、バッテリ電圧検出、内蔵アナログ コンパレータ、12 ビット ADC (A/D コンバータ) です。加えて、Bluetooth のセキュリティ要件を満たせるように、AES-128 暗号化機能と RNG (乱数生成機能) 機能も搭載しています。お客様は SDK を使用して二次開発を行い、開発したアプリケーション全体を組み込むことができます。
Bluetooth Low Energy モジュールである DL-CC2340-B は小型サイズですが、AT コマンドを内蔵しているため、UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ) 向けの Bluetooth Low Energy モジュールという用途に適しています。外部マイコンを UART インターフェイス経由で Bluetooth Low Energy モジュールに接続し、Bluetooth Low Energy のデータ転送を実現することができます。
RF 性能に関して、CC2340 をベースとするこれらの Bluetooth Low Energy モジュールは RF バランを内部に統合しており、RF 設計の簡素化や、消費電力の低減に貢献します。代表的な感度は 1Mbps 時に -96.5dBm という優れた値を達成でき、同時に最大 +8dBm の出力電力も実現できます。さまざまな国や地域で RF 電力の制限規格を満たせるように、Bluetooth Low Energy モジュールの電力を調整することができます (-21dBm ~ +8dBm の範囲)。
特長
- ハードウェア パラメータ:
- モデル番号:DL-CC2340-A / DL-CC2340-B
- 寸法:26.5 x 18mm / 18 x 12mm
- チップ モデル:テキサス・インスツルメンツ CC2340R5
- 開発方法:二次開発 / AT コマンド
- モジュールのピン数:40 ピン (25 本の GPIO) / 20 ピン (15 本の GPIO)
- アンテナ:PCB アンテナ + IPEX/PCB アンテナ + 外部パッド
- 動作電圧範囲 (DC):1.75 ~ 3.8V
- 動作温度範囲:-40℃ ~ +85℃
- 保管温度範囲:-40℃ ~ +85℃
- ワイヤレス特性
- Bluetooth のバージョン:Bluetooth 5.3 をサポート
- 周波数範囲:2,402 ~ 2,480MHz (2.4G ISM 無線帯域)
- 変調モード:GFSK
- 送信電力:-21dBm ~ +8dBm (ソフトウェアでプログラム可能つまり設定可能)
- 受信感度:-96dBm (1Mbps 時の代表値)
- 透過モード:マスター / スレーブ
- 通信距離:70m (開放的な空間)
- 消費電力パラメータ
- アクティブ モードの RX:5.3mA
- アクティブ モードの TX:0dBm の場合は 5mA。+8dBm の場合は 12mA。
- スリープ状態:スリープ状態で平均 0.7μA (RTC は動作、RAM/CPU の内容を保持)
- 動作時:アクティブ モードで 2.6mA
- データ送信:更新する予定
- ソフトウェア パラメータ
- サポート対象プロトコル:
- Bluetooth ® 5.3 Low Energy
- Zigbee ® 1
- SimpleLink ™ TI 15.4-stack 1
- サポート対象プロトコル:
- OTA (ワイヤレス更新):使用可能
- マスター スレーブの統合:使用可能
購入と開発の開始
DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module
DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。