Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

RF モジュールと IOT ソリューションのプロバイダ

Shenzhen DreamLNK Technology Co.、Ltd. (以下「DreamLNK」) は、ISM 帯域のマイクロパワー無心通信テクノロジに特化した、ハイテク企業です。豊富な実務経験を持つ専門の研究開発チームがおり、各種 RF モジュールおよびワンストップの IOT ソリューションを提供できます。DreamLNK は、CLAA (中国 LoRa アプリケーション アライアンス) のメンバーであり、サードパーティのデザイン オフィスにも参加しています。同社は SOC 透明無線機モジュール、インテリジェントIoTモジュール、高性能産業用データ伝送無線モジュール、カスタマイズ無線モジュール ソリューションなどの RF モジュール (例: 2.4G RFモジュール、UART シリアル モジュール、LoRaモジュール、FSK 無線機モジュール、ASK TX/RX モジュール、Bluetooth LE モジュールなど) を提供しています。長年の開発を経て、DreamLNK は RF モジュール分野で高い評価を獲得し、一連の成熟した無線周波数製品を開発しています。また、2016 年には東莞にアンテナ ラボおよび最新設備の工場に投資しています。そのため、各種高品質アンテナも提供可能です。当社製品は、無線データ収集、環境モニタリング、産業制御、医療とヘルスケア、スマート ホーム、子ども教育などの分野でますます広く使用されています。

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 中国
本社
  • Room 602~603, Unit C, Zone A, Huameiju Business Center, Xinhu Rd., Bao'an District
  • Shenzhen, 518000
  • China

参照情報

評価ボード

DREAM-3P-CC2340 — DreamLNK CC2340 Bluetooth モジュール

DL-CC2340-A と DL-CC2340-B の各 Buetooth Low Energy モジュールは、どちらも TI の SimpleLink CC2340R5 Bluetooth Low Energy デバイスをベースとする設計です。このデバイスは、48MHz Cortex-M0+ カーネルを使用し、最大 512KB のフラッシュ メモリと 36KB の SRAM を内蔵し、最大 26 個のユニバーサル I/O インターフェイスを搭載しています。加えて、これらの Bluetooth Low Energy モジュールは、精度 10ppm で 48MHz (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。