DRA71XEVM

DRA71x の評価基板

DRA71XEVM

概要

Jacinto™ DRA71x 評価基板 (EVM) プラットフォームは、インフォテインメント、再構成可能なデジタル・クラスタ、統合型デジタル・コックピットのような各種アプリケーションの開発迅速化と市場出荷期間の短縮を意図した設計を採用しています。Jacinto DRA71x インフォテインメント SoC 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を目的として、この EVM は異種のスケーラブル・アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA718 SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。

  • Arm® Cortex®-A15 コア
  • 2 個の Arm Cortex-M4 プロセッシング・サブシステム
  • 1 個の C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)
  • Imagination Technologies の POWERVR™ SGX544 を搭載した、2D と 3D の GPU (グラフィックス処理ユニット)
  • 高品位 (HD) のイメージ / ビデオ・アクセラレータ

この EVM は、LVDS ベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。メイン CPU ボードはイーサネットや HDMI のような重要な各種ペリフェラルを統合すると同時に、インフォテインメント・アプリケーション向けのドーター・ボード (JAMR3) や LCD/TS ドーター・ボードはこの CPU ボードを補完し、評価とアプリケーション開発の迅速な開始に役立つ包括的なシステムを実現します。

Jacinto 6 Eco 評価基板に電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 正の内側端子と負の外側端子
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル

設計を開始

ステップ 1:EVM を購入する
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:ユーザー・ガイド (英語) の参照

特長
  • ハードウェア
    • DRA71x プロセッサ
    • 2GB DDR3L
    • LP8733/LP8732 電源 IC
    • 4GB eMMC
    • 10.1 インチ 1280x800 静電容量式タッチ・スクリーン LCD オプション
    • JAMR3 チューナー・ボード
  • ソフトウェア
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • コネクティビティ
    • ギガビット・イーサネット (2)
    • PCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD カード
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • オーディオ入出力
    • WiLink8 Q コネクタ
オーディオ / レーダー DSP SoC
DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

ステップ 1:DRA71XEVM のご注文
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:user guide (英語) を読む

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRA71x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/11
ユーザー・ガイド JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016/02/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X DRA7x Jacinto™ プロセッサ向けプロセッサ ソフトウェア開発キット (SDK):Linux、Android、RTOS

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors