DP83867-EVM-AM
AM2x および AM6x 産業用イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板
DP83867-EVM-AM
概要
DP83867-EVM-AM は、産業用イーサネット PHY アドオン ボードであり、Arm ベースの高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83867-EVM-AM は、RGMII インターフェイスを搭載した低レイテンシの 10/100/1000Mbps PHY である TI の DP83867IR と、標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタを 1 個搭載しています。DP83867-EVM-AM は、AUDIO-AM275-EVM などのイーサネット拡張コネクタを搭載した評価基板 (EVM) によってサポートされています。
特長
- DP83867IR RGMII インターフェイス搭載、低レイテンシの 10/100/1000Mbps 産業用イーサネット PHY
- 標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタ
- Arm ベース プロセッサ シリーズの評価基板に接続可能、シールド付き DF40GB 48 ピン コネクタ
購入と開発の開始
評価ボード
DP83867-EVM-AM — 産業用、イーサネット評価基板 (EVM) のアドオン カード
DP83867-EVM-AM — 産業用、イーサネット評価基板 (EVM) のアドオン カード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Industrial Ethernet Add-On Board User Guide | PDF | HTML | 2024/12/12 | ||
| 証明書 | DP83867-EVM-AM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/20 |