DP83848I-POE-EK

PHYTER® 産業用温度範囲のシングル ポート 10/100Mbs イーサネット物理層トランシーバ

DP83848I-POE-EK

ご注文はこちら

概要

DP83848 10/100Mbps イーサネット物理層 (PHYTER) PoE (パワー オーバー イーサネット) メディア アタッチメント ユニット (MAU) 評価キット (EVK) に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。PHYTER POE MAU は、フル機能の DP83848 ボードとサポート回路で構成されており、Power Over Ethernet(PoE)ネットワークで堅牢性の高いイーサネット ネットワーク接続を実現します。このボードは、PoE 準拠の電源装置 (PSE) に接続すると、ネットワーク ケーブルから電力を供給するように構成できます。このボードは、IEEE 802.3 準拠のメディア アクセス コントローラ (MAC) の MII/RMII を介して接続すると、ワイヤ スピード、半二重 / 全二重 10Base-T/100Base-TX イーサネット接続が可能です。さらに、エネルギー検出など、DP83848 製品の高度な機能の一部を活用することもできます。TI のインテグリティ ツールを併用することで、このカードを高度なリンク分析や他の多数のデバイス機能に利用することもできます。

イーサネット PHY
DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83848I-POE-EK — PHYTER 産業用温度、1 ポート 10/100Mbs イーサネット物理レイヤ・トランシーバ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83848I-POE-EK PHYTER 産業用温度、1 ポート 10/100Mbs イーサネット物理レイヤ・トランシーバ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DP83848I-POE-EK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。