DLPR300
DLPC300 Configuration and Support Firmware
DLPR300
概要
The DLP 0.3 WVGA chipset consists of the DLP3000 DMD and DLPC300 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP3000 micromirrors, TI is offering DLPR300 configuration and support firmware. Combined with the DLPC300 controller, the DLPR300 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.
特長
Configuration firmware for the DLPC300. Enables the 0.3 WVGA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths and pattern rates. This firmware also allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions.
ダウンロード
ファームウェア
DLPR300PROM — 構成ファームウェア、DLPC300 用
DLPR300PROM — 構成ファームウェア、DLPC300 用
ファームウェア
DLPR300SPLASH — スプラッシュ・スクリーン・ユーティリティ、DLPR300 用
DLPR300SPLASH — スプラッシュ・スクリーン・ユーティリティ、DLPR300 用
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DLPC300 Programmer's Guide (Rev. B) | 2013/07/24 |