DEM-OPA-WSON8-EVM
DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングルチャネル オペアンプ向け未実装評価基板
DEM-OPA-WSON8-EVM
概要
DEM-OPA-WSON8-EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングル チャネル オペアンプ向け未実装評価基板です。この評価基板は、高速性能仕様を想定した設計を採用しており、1GHz を上回るゲイン帯域幅を達成するアンプとの互換性があります。
特長
- 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み
- 反転 / 非反転ゲイン構成用に構成することが可能。
- 標準的な 50Ω 入出力インピーダンス テスト機器とのマッチングを目的として、複数の終端抵抗向けの接続を実装
- 入出力には標準 SMA コネクタのフットプリントを使用。
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
詳細はこちら
- DEM-OPA-WSON8-EVM のご注文
- 評価しようとするアンプの無償サンプルのご注文
- ユーザー ガイドで図示しているように、デバイスと適切な受動部品を半田付け
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG(8 ピン WSON)パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価モジュール
DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG(8 ピン WSON)パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-OPA-WSON8-EVM User's Guide | 2018/09/07 | |||
| 証明書 | DEM-OPA-WSON8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/27 |