DEM-OPA-MSOP-2B
Dual op amp evaluation module for MSOP-10 package
DEM-OPA-MSOP-2B
概要
The DEM-OPA-MSOP-2B demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 10-lead MSOP (DGS) package.
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-MSOP-2B — Dual op amp evaluation module for MSOP-10 package
DEM-OPA-MSOP-2B — Dual op amp evaluation module for MSOP-10 package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DEM-OPA-MSOP-2B EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | DEM-OPA-MSOP-2B User's Guide | 2006/09/05 |