DEM-OPA-SO-2A
Dual op amp evaluation module for SO-8 package
DEM-OPA-SO-2A
概要
The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.
For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package
DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) | 2010/04/30 |