DE-3P-DEOR6843V1

DE-3P-DEOR6843V1

ご注文はこちら

概要

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very high detection rate of living beings inside the cabin with an exceptionally low false alarm rate, while offering outstanding practicality by enabling installation in any vehicle within just a few minutes.

特長
  • Integrated CPD (Child Presence Detection) algorithm and software
  • MIMO antenna architecture for enhanced detection performance
  • Real-time GUI monitoring software for intuitive data visualization
  • Low power consumption with MCU-only operation, optimized for energy efficiency
  • Certified by FCC and CE, compliant with global standards
車載ミリ波レーダー センサ
AWR6843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Digital Edge Solutions, Inc

購入と開発の開始

評価ボード

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

サポート対象の製品とハードウェア

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Digital Edge Solutions, Inc。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。