DAC8811EVM-PDK
DAC8811 Performance Demonstration Kit
DAC8811EVM-PDK
概要
The DAC8811EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8811EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8811EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8811EVM-PDK is controlled by the DXP evaluation software using an initialization file which sets up the serial control to the device under test. The software is designed to run with the Microsoft Windows operating system and allows for the complete evaluation of the DAC8811 device.
特長
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft Windows XP
- Built-in wave tables for creating Sine, Square, Triangle and Saw tooth output waveforms
- Amplitude and offset adjustment capabilities
- Ability to provide straight DC output
- Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8811EVM-PDK — DAC8811 Performance Demonstration Kit
DAC8811EVM-PDK — DAC8811 Performance Demonstration Kit
サポート・ソフトウェア
DXP — DXP EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DXP — DXP EVM GUI
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8811EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/06/29 | ||
| 証明書 | DAC8811EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |