DAC8771EVM
DAC8771 評価基板
DAC8771EVM
概要
DAC8771 評価基板 (EVM) は、DAC8771 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8771 は、適応型電源管理機能を備えた、16 ビットのシングルチャネルの電流または電圧出力が可能なプログラム可能な D/A コンバータ (DAC) です。DAC8771EVM には、Microsoft® Windows® XP および 7/8/10 オペレーティング システムに対応した評価用ソフトウェアが付属しています。
特長
- シングルチャネルの 16 ビット プログラマブル電流出力および電圧出力に対応
- アダプティブ昇降圧電源管理
- 単一の広範な電源電圧範囲に対応:12V ~ 36V
- 出力電流範囲:0~24 mA、3.5~23.5 mA、0~20 mA、4~20 mA、±24 mA
- 出力電圧範囲:0V ~ 5V、0V~10V、±5V、±10V (すべて 20% のオーバーレンジあり/なしで構成可能)
- DAC8771 評価ボード
- SM-USB-DIG
- USB ケーブル
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8771EVM — DAC8771 の評価モジュール
DAC8771EVM — DAC8771 の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8771 Evaluation Module | 2018/02/21 | |||
| 証明書 | DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |