DAC8574EVM
DAC8574 評価モジュール
DAC8574EVM
概要
The DAC8574EVM is a simple evaluation module designed for quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the high resolution, quad-channel, serial ( I2C) input DAC8574. The EVM has a I2C interface that will allow communication with any host microprocessor or TI DSP base system. Functional evaluation of the DAC8574, using the EVM, can be accomplished with any microprocessor, TI DSP, or pattern generator.
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8574EVM — DAC8574 評価モジュール
DAC8574EVM — DAC8574 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8574 Evaluation Module User's Guide | 2003/06/27 | |||
| 証明書 | DAC8574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |