DAC82002EVM

DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

DAC82002EVM

ご注文はこちら

概要

DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー オン リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。

特長
  • SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) 通信向け、オンボード デジタル コントローラ
  • オペアンプ回路の出力バッファが構成可能なので、プラグ アンド プレイ構成が可能
  • 低ドリフトの 2.5V リファレンス
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC82001 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC82002EVM — DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC82002EVM DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC82001 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC82002EVM DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板
ダウンロードオプション

DAC82002EVM-GUI DAC82002EVM GUI installer

close
バージョン: 1.1
リリース日: 2026/02/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC82001 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC82002EVM DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

リリース情報

Initial public release for DAC82002EVM GUI software installer

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC82002EVM User's Guide PDF | HTML 2022/08/11
証明書 DAC82002EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。