DAC81416-08EVM

DAC81416-08 評価基板

DAC81416-08EVM

ご注文はこちら

概要

DAC81416-08EVM は、DAC81416 と DAC81408 の各デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この基板は、DAC81416 を事前実装済みです。DAC81416-08EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

特長
  • USB 電力供給の VIO と VDD
  • 積分非直線性 (INL):±10V 出力時に最大 ±1LSB、±20V 出力時に最大 ±2LSB
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
  • 3 本の専用 A-B トグル ピン

  • USB から Micro-USB への変換ケーブル

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC61408 8 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC61416 16 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC71408 リファレンス内蔵、8 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC DAC71416 16 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81416 リファレンス内蔵、16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC81416-08EVM DAC81416-08 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81416 リファレンス内蔵、16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81416-08EVM DAC81416-08 評価基板
ダウンロードオプション

DAC81416-08EVM-GUI Labview GUI for the DAC81416-08EVM

close
バージョン: 1.2
リリース日: 2025/11/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81416 リファレンス内蔵、16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81416-08EVM DAC81416-08 評価基板

リリース情報

Version 1.0

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC81416-08 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/19
証明書 DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。