DAC63204EVM
DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板
DAC63204EVM
概要
DAC63204 評価基板 (EVM) は、商用、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である DAC63204、DAC53204、DAC43204 (DACx3204) をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。
DAC63204EVM には、DACx3204 固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる GUI が付属しています。
DAC63204EVM は 1 個のオンボード コントローラを搭載しており、この EVM をコンピュータに直接接続して GUI と組み合わせて使用することができます。BOOSTXL-DAC-PORT と互換性のある 2 個の 16 ピン コネクタを実装しているので、EK-TM4C1294XL LaunchPad™(商標)開発キットがオンボード コントローラよりも望ましい場合、DAC63204EVM をこの開発キットを組み合わせて使用することができます。
特長
- 積分非直線性 (INL):5V 出力時に ±1 LSB (最大)
- 内部基準電圧
- I2C とシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 電圧出力と電流出力
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC63204EVM — DAC63204 evaluation module for four-channel, 12-bit, VOUT and IOUT smart DAC
DAC63204EVM — DAC63204 evaluation module for four-channel, 12-bit, VOUT and IOUT smart DAC
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
GUI Installer
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
最新情報
- Updating AFE63004 (preview) register map
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC63204EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/09 | ||
| 証明書 | DAC63204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/23 |