DAC5688EVM

DAC5688 評価モジュール

概要

The DAC5688EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x/8x interpolation filters, on-board clock multiplier and PLL, 32-bit NCO and internal voltage reference. The EVM provides a flexible environment to test the DAC5688 under a variety of clock, and input conditions.

It can be used along with TSW3100 to perform a wide range of test procedures. The TSW3100 generates the test patterns which are fed to the DAC5688 through dual CMOS ports capable of 250 MSPS each. The DAC5688EVM has a programmable clock chip which can be used to synchronize the TSW3100 board to DAC5688.

特長
  • Comprehensive test capability for DAC5688
  • Direct connection to TSW3100 signal generator EVM
  • Has a programmable Low Jitter Clock Synthesizer capable of working with a VCXO or an external clock source
  • Clock synchronization with TSW3100 for signal integrity
  • Software support with a fully featured GUI for easy testing
IQ 変調器
TRF370333 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧

 

クロック ジェネレータ
CDCE72010 10 出力、低ジッタのクロック シンセサイザ / ジッタ クリーナ

 

クロック ジッタ クリーナ
CDCM7005 VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック シンセサイザ

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5687 デュアル チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5688 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5689 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC5688EVM — DAC5688 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC5688EVM DAC5688 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC5688EVM-SW — DAC5688 EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5688 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC5688EVM DAC5688 評価モジュール
開発キット
MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 - MSP430F2x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード
ダウンロードオプション

DAC5688EVM-SW DAC5688 EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2008/07/23
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5688 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC5688EVM DAC5688 評価モジュール
開発キット
MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 - MSP430F2x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac157 or www.ti.com/lit/xx/slac157/slac157.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC157. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC5668/88/89 EVM (Rev. A) 2010/03/19
証明書 DAC5688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008/06/08
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008/06/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DAC5688EVM-SW DAC5688EVM ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。