DAC53701EVM
10 ビット、シングル チャネル、電圧出力、スマート DAC のDAC53701評価基板
DAC53701EVM
概要
DAC53701 評価基板 (EVM) は、DAC43701 と DAC53701 の各製品に対応する商用バージョンと車載バージョンの性能を、さまざまな構成で評価するための設計を採用しています。これらの製品は、バッファ付き電圧出力スマート D/A コンバータ (DAC) です。
最新リビジョンは 1 個のオンボード コントローラを追加しており、この評価基板 (EVM) を USB 経由でコンピュータに直接接続し、GUI と組み合わせて使用することができます。
代わりに、2 個の 16 ピン コネクタを使用して DAC53701EVM を BOOSTXL-DAC-PORT に接続し、TI の LaunchPad™ (商標); 開発キットとのインターフェイスを確立することもできます。
特長
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- ADC 向けの利便性の高い診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
- 複数のテスト ポイントと複数のヘッダを搭載しており、複数の出力に簡単にアクセス可能
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC53701EVM — DAC53701 10-bit, single-channel, voltage-output, smart DAC evaluation module
DAC53701EVM — DAC53701 10-bit, single-channel, voltage-output, smart DAC evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Updated release of DAC53701EVM GUI software
最新情報
- Updated I2C address to 0x48
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | DACx3701-Q1不揮発性メモリと GPI 制御との PMBus™ 互換 I2C インターフェイスを搭載した車載用10 ビットおよび 8 ビット、電圧出力スマート D/A コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023/10/02 | |
| ユーザー・ガイド | DAC53701EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/13 | |||
| 証明書 | DAC53701EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/09/06 |