DAC39RF20EVM

DAC39RF20EVM

ご注文はこちら

概要

DAC39RF20EVM は、テキサス インスツルメンツの DAC39RF20 ファミリの D/A コンバータ (DAC) を評価するための評価ボードです。この評価基板を使用すると、最大 22-GSPS のサンプリング レートで DAC の性能を評価できます。この評価基板は、FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J59EVM と合わせて動作する設計を採用しています。この評価基板に搭載されている FMC コネクタを使用することで、サードパーティ製 FPGA 開発ボードと DAC を接続することも可能です。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための、使いやすいソフトウェア インターフェイス GUI も用意されています。

特長


  • DAC 出力ごとに 2 つのバラン結合出力ネットワークを搭載し、シングル エンド信号の評価が可能

  • 第 1 ナイキスト評価向けの 5MHz ~ 10GHz 低帯域バラン

  • 第 2 および第 3 ナイキスト評価向けの 2GHz ~ 18GHz 高帯域バラン

  • FPGA リファレンス クロックおよびサブクラス 1 動作用の SYSREF を分配する LMK04828 クロック分配チップ

  • 外部の低ノイズ クロック ソースを使用して DAC の性能をテストするための、バラン結合型クロック入力回路

  • 全 16 レーンの JESD204C 完全テストに対応する、高速シリアル データ接続を備えた FMC+

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC39RF20 — 16 ビット、2 チャネル、44GSPS、20GHz アナログ帯域幅 RF サンプリング D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC39RF20EVM — DAC39RF20 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC39RF20EVM — DAC39RF20 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC39RF20-FPGA-CTRL-GUI — GUI installer for FPGA control package for usage with DAC39RF20EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

DAC39RF20-FPGA-CTRL-GUI — GUI installer for FPGA control package for usage with DAC39RF20EVM

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2025/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

リリース情報

  • Initial release
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC39RF20EVM-GUI — DAC39RF20EVM-GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

DAC39RF20EVM-GUI — DAC39RF20EVM-GUI

close
バージョン: 0.7.0
リリース日: 2026/09/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

リリース情報

  • Fixed DDS Amplitude bug where amplitude would not propagate sometimes and get out of sync with device.

最新情報

  • Fixed scaling on lower resolution screens.
  • Updated example scripts to work with new JESD Controller and play nicely with custom FPGA firmware
  • Added PRBS example script.
  • UI updates.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 evaluation module DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer

close
バージョン: 1.0.2
リリース日: 2025/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 evaluation module DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

リリース情報

  • Fixes bug for 8b10b mode with DAC39RF20EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI

JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC37J82EVM — DAC37J82 デュアルチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC38J82EVM — DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM) DAC38J84EVM — DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC39J82EVM — DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM) DAC39J84EVM — DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) の評価基板 (EVM) DAC39RF12EVM — DAC39RF12 評価基板 DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller

close
バージョン: 0.5.0
リリース日: 2026/10/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC37J82EVM — DAC37J82 デュアルチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC38J82EVM — DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM) DAC38J84EVM — DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC39J82EVM — DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM) DAC39J84EVM — DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) の評価基板 (EVM) DAC39RF12EVM — DAC39RF12 評価基板 DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

リリース情報

Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.

最新情報

  • Removed the version from the .exe name.
  • Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
  • Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC39RF20 Evaluation Module PDF | HTML 2025/07/16
証明書 DAC39RF20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J59EVM — TSW14J59 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ