DAC3283EVM

DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール

概要

The DAC3283EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS DAC3283 digital-to-analog converter (DAC) with 8-byte wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters and exceptional linearity at high IFs. The EVM provides a flexible environment to test the DAC3283 under a variety of clock, and input conditions. For ease of use as a complete RF transmit solution the DAC3283EVM includes the CDCE62005 clock generator/jitter cleaner for clocking the DAC3283 as well as a TRF3704, a 50MHz to 6GHz quadrature modulator, for upconverting I/Q outputs from the DAC to real signals at RF.

The EVM can be used along with TSW1400EVM to perform a wide range of test procedures. The TSW1400EVM generates the test patterns which are fed to the DAC3283 through a 1.25 GSPS LVDS port. The DAC3283EVM clock chip can be used to synchronize the TSW1400EVM board to DAC3283EVM.

特長
  • Comprehensive test capability for the DAC3283 for IF and RF outputs
  • Direct connection to TSW1400EVM signal generator
  • Includes CDCE62005 for clock generation or jitter cleaning
  • Includes TRF3704 for complete transmitter evaluation
  • Software support with a full featured GUI for easy testing
  • FMC-DAC-Adapter card to connect to a standard FMC interconnect header, a typical input on the latest Xilinx FPGA EVMs
IQ 変調器
TRF370417 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器

 

クロック ジェネレータ
CDCE62005 デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3283 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC3283EVM — DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC3283EVM DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC3283EVM-SW — DAC3283EVM Software Download

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3283 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC3283EVM DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール
ダウンロードオプション

DAC3283EVM-SW DAC3283EVM Software Download

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2010/04/08
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3283 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC3283EVM DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac104 or www.ti.com/lit/xx/sbac104/sbac104.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC104. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC752 — DAC328xEVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC3282EVM DAC3282 デュアルチャネル、16 ビット、625MSPS、1x ~ 2x 補間 D/A コンバータの評価モジュール DAC3283EVM DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール
ダウンロードオプション

SLAC752 DAC328xEVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/08/07
ハードウェア開発
評価ボード
DAC3282EVM DAC3282 デュアルチャネル、16 ビット、625MSPS、1x ~ 2x 補間 D/A コンバータの評価モジュール DAC3283EVM DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac752 or www.ti.com/lit/xx/slac752/slac752.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC752. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC3283 EVM User's Guide for EVM Rev. E (Rev. C) 2010/11/07
証明書 DAC3283EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DAC3283EVM-SW DAC3283EVM ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。