DAC161S997EVM
16 ビット DAC、内部リファレンス、および4-20mA 電流ループ・ドライブ付き
DAC161S997EVM
概要
DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.
特長
- 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
- Isolated USB interface to PC
- Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
- Hardware confirgurable Error o/p current
- JTAG and GPIO header of MSP430
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC161S997EVM — DAC161S997 評価モジュール
DAC161S997EVM — DAC161S997 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC161S997GUI — DAC161S997EVM 用 GUI 制御ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
DAC161S997GUI — DAC161S997EVM 用 GUI 制御ソフトウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/02/29 | |||
| 証明書 | DAC161S997EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |