D3-3P-RVP-TDA4VX

D3-3P-RVP-TDA4VX

提供元: D3 Embedded
ご注文はこちら

概要

RVP-TDA4Vx は、8 個の 2MP FPD-Link™ III、FPD-Link™ IV、または GMSL2™ SerDes キャプチャ ストリームの同期収集に対応できるマルチカメラ プラットフォームであり、リアルタイムの処理機能と分析機能を搭載しています。ディスプレイ ポートのビデオ出力は MST テクノロジーを採用しており、最大 4 台のシリアル ディスプレイをサポートします。このシステムは、CSI2-TX ペリフェラルと PCIe 経由で、ハードウェア イン ザ ループ (HIL) アーキテクチャをサポートしています。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。該当するアプリケーションは、自動バレー パーキング (AVP:大規模な駐車場で自動車が空きスペースの検索と駐車を両方とも自動的に実行)、ディープ ラーニングと分析、物体の識別と追跡、衝突回避、ドライバーへの通知、マルチ カメラ ディスプレイ、ミラーの置き換え、ドライバーと車内の監視、インフォテインメントとテレマティックスなどです。

特長
  • TI (テキサス・インスツルメンツ) の TDA4VM SoC プロセッサ
  • 8 個の 2MP カメラ ストリームを処理できる内部 ISP (画像信号処理) 機能
  • サポート対象のインターフェイスは、デュアル イーサネット ポート、USB 3.1/C、6 個の CAN-FD バス ポート (2 個はウェーク オプションに対応)
  • MST または FPDLink™ III の各ディスプレイ オプションに対応した DisplayPort
  • UFS (ユニバーサル フラッシュ ストレージ)、PCIe SSD、外付け PCIe、USB など複数のストレージ オプションに対応
  • センサ入力のサポート対象は、最大 8 台の高速カメラ、CAN-FD またはイーサネットを使用する 6 台のレーダー ユニット、シリアル ポートを使用する超音波ユニット、イーサネットまたは USB を使用する LIDAR ユニット
  • CSI2-TX ポートを搭載しているため、アルゴリズム検証用のハードウェア イン ザ ループ (HIL) 開発をサポート
  • 車載テストに適した小型で堅牢なパッケージング
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TDA4VM — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

 

車載運転支援 SoC
TDA4VM-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:D3 Embedded

購入と開発の開始

開発キット

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください D3 Embedded。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。