CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

提供元: Critical Link LLC
ご注文はこちら

概要

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

特長
  • 38.1 mm x 69.6 mm    
  • SO-DIMM edge connector with 260 pins
  •  4-GB DDR4, 32-GB eMMC, 256-MB Octal/Quad SPI NOR flash
  • 2x USB 2.0 , 2x Industrial Gigabit Ethernet MACs
Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Critical Link LLC

購入と開発の開始

評価ボード

MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

サポート対象の製品とハードウェア

MITYSOM-AM62 System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62

サポート対象の製品とハードウェア

MITYSOM-AM62-DVK Development kit for MitySOM-AM62

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Critical Link LLC。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。